20260972
20260972
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 251,5695 Kč |
| 50 - 99 | 201,305 Kč |
| 100 + | 176,111 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M20 |
| d2 | 21.0 |
| l1 | 85.0 |
| l2 | 24.5 |
| H1 | 12.5 |
| A/F | 30.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |