Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 48.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají krátký dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20260750

Staré objednací číslo:

20260750

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 149,2127 Kč
50 - 99 119,301 Kč
100 + 104,481 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

149,21 Kč

1 x 149,2127 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závit krátký
d1 M16
d2 17.0
l1 48.0
l2 19.0
H1 10.0
A/F 24.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás