Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,654 Kč - 99,5904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
32.0
|
Standardní závit
|
||
| 287,755 Kč - 410,9833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
120.0
|
závit krátký
|
||
| 289,484 Kč - 413,5768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
140.0
|
závit krátký
|
||
| 91,39 Kč - 130,5642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
| 107,692 Kč - 153,8316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
48.0
|
Standardní závit
|
||
| 258,115 Kč - 368,6228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
90.0
|
závit krátký
|
||
| 289,484 Kč - 413,5768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
130.0
|
závit krátký
|
||
| 45,695 Kč - 65,208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 137,085 Kč - 195,7722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
16.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
80.0
|
Standardní závit
|
||
| 272,935 Kč - 389,8895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
150.0
|
závit krátký
|
||
| 148,20 Kč - 211,7778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
60.0
|
Standardní závit
|
||
| 281,086 Kč - 401,6467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
33.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
180.0
|
závit krátký
|
||
| 267,254 Kč - 381,7632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
100.0
|
závit krátký
|
||
| 280,345 Kč - 400,4364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
34.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
110.0
|
závit krátký
|
||
| 28,652 Kč - 40,9032 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
25.0
|
Standardní závit
|
||
| 298,87 Kč - 426,8901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
45.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
200.0
|
závit krátký
|
||
| 36,309 Kč - 52,0182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
ocel
|
M8
|
38.0
|
Standardní závit
|
||
| 64,467 Kč - 92,1804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
30.0
|
Standardní závit
|
||
| 134,615 Kč - 192,3636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
55.0
|
Standardní závit
|
||
| 331,227 Kč - 473,2026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
19.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
80.0
|
Standardní závit