Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
142,272 Kč - 203,1575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
65.0
závit krátký
216,866 Kč - 309,6639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
65.0
závit krátký
188,214 Kč - 268,8595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
100.0
závit krátký
193,154 Kč - 275,9484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
110.0
závit krátký
221,806 Kč - 316,9257 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
90.0
závit krátký
159,315 Kč - 227,5364 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
100.0
závit krátký
227,24 Kč - 324,7062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
100.0
závit krátký
130,663 Kč - 186,732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
22.5
12.5
ocel
M20
50.0
závit krátký
158,574 Kč - 226,499 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
21.0
10.0
ocel
M16
90.0
závit krátký
199,329 Kč - 284,5934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
130.0
závit krátký
184,756 Kč - 264,0183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
105.0
závit krátký
225,511 Kč - 322,2856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
29.5
12.5
ocel
M20
160.0
závit krátký
175,864 Kč - 251,3966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
90.0
závit krátký
214,89 Kč - 306,8975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
55.0
závit krátký
217,854 Kč - 311,0471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
70.0
závit krátký
193,895 Kč - 276,9858 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
24.5
12.5
ocel
M20
110.0
závit krátký
232,921 Kč - 332,8325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
28.5
15.0
ocel
M24
110.0
závit krátký
106,21 Kč - 151,6086 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
45.0
Standardní závit
101,764 Kč - 145,236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
40.0
Standardní závit
112,138 Kč - 160,056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
55.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 65.0 ocel

20260934

Cenové rozmezí
203,1575 Kč - 142,272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    65.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 65.0 ocel

20261092

Cenové rozmezí
309,6639 Kč - 216,866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 100.0 ocel

20260996

Cenové rozmezí
268,8595 Kč - 188,214 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    100.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 110.0 ocel

20260866

Cenové rozmezí
275,9484 Kč - 193,154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    110.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 90.0 ocel

20261146

Cenové rozmezí
316,9257 Kč - 221,806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    90.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 100.0 ocel

20260859

Cenové rozmezí
227,5364 Kč - 159,315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 100.0 ocel

20261153

Cenové rozmezí
324,7062 Kč - 227,24 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    100.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 50.0 ocel

20260903

Cenové rozmezí
186,732 Kč - 130,663 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    50.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 90.0 ocel

20260842

Cenové rozmezí
226,499 Kč - 158,574 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    90.0
  • l2
    21.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 130.0 ocel

20261030

Cenové rozmezí
284,5934 Kč - 199,329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    130.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 105.0 ocel

20261009

Cenové rozmezí
264,0183 Kč - 184,756 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    105.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 160.0 ocel

20261061

Cenové rozmezí
322,2856 Kč - 225,511 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    160.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 90.0 ocel

20260989

Cenové rozmezí
251,3966 Kč - 175,864 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 55.0 ocel

20261078

Cenové rozmezí
306,8975 Kč - 214,89 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    55.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 70.0 ocel

20261108

Cenové rozmezí
311,0471 Kč - 217,854 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 110.0 ocel

20261016

Cenové rozmezí
276,9858 Kč - 193,895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    110.0
  • l2
    24.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 110.0 ocel

20261177

Cenové rozmezí
332,8325 Kč - 232,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    závit krátký
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    110.0
  • l2
    28.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 45.0 ocel

20261771

Cenové rozmezí
151,6086 Kč - 106,21 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 40.0 ocel

20261757

Cenové rozmezí
145,236 Kč - 101,764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    40.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 55.0 ocel

20261672

Cenové rozmezí
160,056 Kč - 112,138 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    55.0
  • l2
    22.5