20260774
20260774
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 100,4549 Kč |
| 50 - 99 | 80,275 Kč |
| 100 + | 70,395 Kč |
| Typ | závit krátký |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 17.0 |
| l1 | 55.0 |
| l2 | 21.0 |
| H1 | 10.0 |
| A/F | 24.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |