Menu Vyhledávání

Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 48.0 ocel

Tyto ocelové lícované šrouby mají dřík se závitem a osazení, které rozděluje dřík na dvě části. Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické. Používají se tam, kde je potřeba zajistit přesné zarovnání a značnou nosnost. Mají snadnou montáž pomocí francouzského nebo inbusového klíče.
Nové objednací číslo:

20261436

Staré objednací číslo:

20261436

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 56,4642 Kč
50 - 99 45,201 Kč
100 + 39,52 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

56,46 Kč

1 x 56,4642 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ Standardní závit
d1 M8
d2 9.0
l1 48.0
l2 14.5
H1 5.3
A/F 13.0
Pevnost v tahu (N) 830 N/mm2
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás