Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926,497 Kč - 1 323,5742 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
38.0
|
54.0
|
22.0
|
ocel
|
M36
|
200.0
|
Standardní závit
|
||
| 844,246 Kč - 1 205,9034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 917,358 Kč - 1 310,3844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
170.0
|
Standardní závit
|
||
| 987,506 Kč - 1 410,5676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
61.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
200.0
|
Standardní závit
|
||
| 513,76 Kč - 734,0346 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
41.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
190.0
|
Standardní závit
|
||
| 504,127 Kč - 720,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
ocel
|
M30
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 349,999 Kč - 500,0268 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 376,675 Kč - 537,966 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
115.0
|
Standardní závit
|
||
| 249,717 Kč - 356,8656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
65.0
|
Standardní závit
|
||
| 334,438 Kč - 477,6486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 377,416 Kč - 539,1516 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
105.0
|
Standardní závit
|
||
| 429,533 Kč - 613,6962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
135.0
|
Standardní závit
|
||
| 412,243 Kč - 588,7986 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
23.0
|
34.5
|
14.0
|
ocel
|
M22
|
130.0
|
Standardní závit
|
||
| 74,594 Kč - 106,5558 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
| 381,368 Kč - 544,635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 450,281 Kč - 643,188 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
| 327,275 Kč - 467,571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
100.0
|
Standardní závit
|
||
| 73,606 Kč - 105,0738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
35.0
|
Standardní závit
|
||
| 89,661 Kč - 128,0448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
40.0
|
Standardní závit
|
||
| 290,472 Kč - 415,1082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
110.0
|
Standardní závit