20259761
20259761
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 1 310,3844 Kč |
| 50 - 99 | 1 048,268 Kč |
| 100 + | 917,358 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M42 |
| d2 | 44.0 |
| l1 | 170.0 |
| l2 | 61.0 |
| H1 | 26.0 |
| A/F | 65.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |