Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
615,277 Kč - 879,1224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
90.0
Standardní závit
714,571 Kč - 1 020,9498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
115.0
Standardní závit
729,885 Kč - 1 042,587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
145.0
Standardní závit
349,999 Kč - 500,0268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
125.0
Standardní závit
221,806 Kč - 316,9998 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
90.0
Standardní závit
751,374 Kč - 1 073,4126 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
150.0
Standardní závit
816,829 Kč - 1 166,7786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
54.0
22.0
ocel
M36
160.0
Standardní závit
737,542 Kč - 1 053,702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
120.0
Standardní závit
770,887 Kč - 1 101,2742 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
49.0
22.0
ocel
M36
125.0
Standardní závit
290,966 Kč - 415,701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
75.0
Standardní závit
477,204 Kč - 681,5718 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
35.5
12.5
ocel
M20
170.0
Standardní závit
197,847 Kč - 282,4692 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
85.0
Standardní závit
390,754 Kč - 558,2694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
135.0
Standardní závit
455,715 Kč - 650,8944 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
85.0
Standardní závit
578,968 Kč - 826,956 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0
43.0
19.0
ocel
M30
130.0
Standardní závit
90,649 Kč - 129,3786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
42.0
Standardní závit
156,104 Kč - 222,8928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
70.0
Standardní závit
495,976 Kč - 708,5442 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
35.5
12.5
ocel
M20
190.0
Standardní závit
847,457 Kč - 1 210,4976 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0
54.0
22.0
ocel
M36
170.0
Standardní závit
821,522 Kč - 1 173,744 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0
56.0
26.0
ocel
M42
120.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 90.0 ocel

20259525

Cenové rozmezí
879,1224 Kč - 615,277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    90.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 115.0 ocel

20259563

Cenové rozmezí
1 020,9498 Kč - 714,571 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    115.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 145.0 ocel

20259624

Cenové rozmezí
1 042,587 Kč - 729,885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    145.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 125.0 ocel

20259037

Cenové rozmezí
500,0268 Kč - 349,999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    125.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 90.0 ocel

20258955

Cenové rozmezí
316,9998 Kč - 221,806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    90.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 150.0 ocel

20259631

Cenové rozmezí
1 073,4126 Kč - 751,374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    150.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 160.0 ocel

20259648

Cenové rozmezí
1 166,7786 Kč - 816,829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    160.0
  • l2
    54.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 120.0 ocel

20259570

Cenové rozmezí
1 053,702 Kč - 737,542 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    120.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 125.0 ocel

20259587

Cenové rozmezí
1 101,2742 Kč - 770,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    125.0
  • l2
    49.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 75.0 ocel

20259112

Cenové rozmezí
415,701 Kč - 290,966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    75.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 170.0 ocel

20259174

Cenové rozmezí
681,5718 Kč - 477,204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    170.0
  • l2
    35.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 85.0 ocel

20259006

Cenové rozmezí
282,4692 Kč - 197,847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    85.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 135.0 ocel

20259044

Cenové rozmezí
558,2694 Kč - 390,754 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    135.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 85.0 ocel

20259341

Cenové rozmezí
650,8944 Kč - 455,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    85.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M30 32.0 130.0 ocel

20259389

Cenové rozmezí
826,956 Kč - 578,968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M30
  • d2
    32.0
  • l1
    130.0
  • l2
    43.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 42.0 ocel

20258917

Cenové rozmezí
129,3786 Kč - 90,649 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 70.0 ocel

20258931

Cenové rozmezí
222,8928 Kč - 156,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    70.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 190.0 ocel

20259181

Cenové rozmezí
708,5442 Kč - 495,976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    190.0
  • l2
    35.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M36 38.0 170.0 ocel

20259655

Cenové rozmezí
1 210,4976 Kč - 847,457 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M36
  • d2
    38.0
  • l1
    170.0
  • l2
    54.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M42 44.0 120.0 ocel

20259716

Cenové rozmezí
1 173,744 Kč - 821,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M42
  • d2
    44.0
  • l1
    120.0
  • l2
    56.0