Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
351,481 Kč - 501,9534 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
90.0
Standardní závit
139,061 Kč - 198,7362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
70.0
Standardní závit
112,879 Kč - 161,3898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
60.0
Standardní závit
97,565 Kč - 139,308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
22.0
8.8
ocel
M14
45.0
Standardní závit
247,988 Kč - 354,3462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
100.0
Standardní závit
142,766 Kč - 203,9232 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
70.0
Standardní závit
405,821 Kč - 579,7584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
120.0
Standardní závit
98,80 Kč - 141,0864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
60.0
Standardní závit
46,93 Kč - 66,9864 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
40.0
Standardní závit
89,414 Kč - 127,8966 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
50.0
Standardní závit
112,385 Kč - 160,6488 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
60.0
Standardní závit
66,443 Kč - 94,848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
35.0
Standardní závit
130,416 Kč - 186,2874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
65.0
Standardní závit
176,111 Kč - 251,6436 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0
24.0
8.8
ocel
M14
75.0
Standardní závit
272,194 Kč - 388,8768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
105.0
Standardní závit
171,171 Kč - 244,53 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.0
29.5
11.5
ocel
M18
55.0
Standardní závit
446,082 Kč - 637,26 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
145.0
Standardní závit
237,861 Kč - 339,8226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
65.0
Standardní závit
426,322 Kč - 609,102 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
36.5
15.0
ocel
M24
125.0
Standardní závit
32,604 Kč - 46,5348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
38.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 90.0 ocel

20256067

Cenové rozmezí
501,9534 Kč - 351,481 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    90.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 70.0 ocel

20255770

Cenové rozmezí
198,7362 Kč - 139,061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    70.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 60.0 ocel

20255763

Cenové rozmezí
161,3898 Kč - 112,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    60.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 45.0 ocel

20255817

Cenové rozmezí
139,308 Kč - 97,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    45.0
  • l2
    22.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 100.0 ocel

20255855

Cenové rozmezí
354,3462 Kč - 247,988 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    100.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 70.0 ocel

20255923

Cenové rozmezí
203,9232 Kč - 142,766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    70.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 120.0 ocel

20256098

Cenové rozmezí
579,7584 Kč - 405,821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    120.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 60.0 ocel

20256135

Cenové rozmezí
141,0864 Kč - 98,80 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    60.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 40.0 ocel

20255725

Cenové rozmezí
66,9864 Kč - 46,93 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 50.0 ocel

20255749

Cenové rozmezí
127,8966 Kč - 89,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    50.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 60.0 ocel

20255916

Cenové rozmezí
160,6488 Kč - 112,385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    60.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 35.0 ocel

20255718

Cenové rozmezí
94,848 Kč - 66,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    35.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 65.0 ocel

20258887

Cenové rozmezí
186,2874 Kč - 130,416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M14 15.0 75.0 ocel

20258948

Cenové rozmezí
251,6436 Kč - 176,111 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 105.0 ocel

20259013

Cenové rozmezí
388,8768 Kč - 272,194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M18 19.0 55.0 ocel

20259075

Cenové rozmezí
244,53 Kč - 171,171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    55.0
  • l2
    29.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 145.0 ocel

20259167

Cenové rozmezí
637,26 Kč - 446,082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    145.0
  • l2
    30.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 65.0 ocel

20259211

Cenové rozmezí
339,8226 Kč - 237,861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    65.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M24 25.0 125.0 ocel

20259266

Cenové rozmezí
609,102 Kč - 426,322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    125.0
  • l2
    36.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 38.0 ocel

20258771

Cenové rozmezí
46,5348 Kč - 32,604 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    38.0
  • l2
    14.5