20259204
20259204
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 588,7986 Kč |
| 50 - 99 | 471,029 Kč |
| 100 + | 412,243 Kč |
| Typ | Standardní závit |
|---|---|
| d1 | M22 |
| d2 | 23.0 |
| l1 | 130.0 |
| l2 | 34.5 |
| H1 | 14.0 |
| A/F | 34.0 |
| Tensile strength N | 830 N/mm2 |
| Materiál | ocel |