Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
20 854,3708 Kč - 26 068,075 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x50
50.0
6 531,2308 Kč - 8 164,0385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
1500.0
25x25
25.0
2 646,5567 Kč - 3 308,2578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
800.0
16x5
5.0
16 110,8983 Kč - 20 138,4741 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x25
25.0
7 390,7729 Kč - 9 238,5281 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.09
25.0
22.9
600.0
25x50
50.0
2 385,2479 Kč - 2 981,4979 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
500.0
32x5
5.0
9 952,0448 Kč - 12 440,1923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
2500.0
32x5
5.0
5 153,2859 Kč - 6 441,7313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x10
10.0
17 858,7413 Kč - 22 323,563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x25
25.0
8 668,5578 Kč - 10 835,6352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
1500.0
32x32
32.0
3 418,3347 Kč - 4 272,9184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
800.0
20x20
20.0
12 146,8894 Kč - 15 183,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2500.0
32x32
32.0
28 621,7357 Kč - 35 777,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x32
32.0
15 830,9955 Kč - 19 788,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.76
20.0
17.6
1500.0
20x40
40.0
5 682,5972 Kč - 7 103,1846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
1000.0
32x32
32.0
3 562,1289 Kč - 4 452,6612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
500.0
40x5
5.0
20 214,7346 Kč - 25 268,3439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x10
10.0
5 415,0905 Kč - 6 768,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
1000.0
32x20
20.0
16 247,7507 Kč - 20 309,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x10
10.0
10 297,1508 Kč - 12 871,5625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
2500.0
32x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 25x50 2000.0 ocel

20177355

Cenové rozmezí
26 068,075 Kč - 20 854,3708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x25 1500.0 ocel

20177201

Cenové rozmezí
8 164,0385 Kč - 6 531,2308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x5 800.0 ocel

20176198

Cenové rozmezí
3 308,2578 Kč - 2 646,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 25x25 4500.0 ocel

20177263

Cenové rozmezí
20 138,4741 Kč - 16 110,8983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 25x50 600.0 ocel

20177317

Cenové rozmezí
9 238,5281 Kč - 7 390,7729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x5 500.0 ocel

20177447

Cenové rozmezí
2 981,4979 Kč - 2 385,2479 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x5 2500.0 ocel

20177508

Cenové rozmezí
12 440,1923 Kč - 9 952,0448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 16x10 1500.0 ocel

20176297

Cenové rozmezí
6 441,7313 Kč - 5 153,2859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 25x25 5000.0 ocel

20177270

Cenové rozmezí
22 323,563 Kč - 17 858,7413 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Stoupání závitu
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 32x32 1500.0 ocel

20177904

Cenové rozmezí
10 835,6352 Kč - 8 668,5578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 20x20 800.0 ocel

20176747

Cenové rozmezí
4 272,9184 Kč - 3 418,3347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 32x32 2500.0 ocel

20177928

Cenové rozmezí
15 183,7233 Kč - 12 146,8894 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x32 6000.0 ocel

20177997

Cenové rozmezí
35 777,1696 Kč - 28 621,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 20x40 1500.0 ocel

20176846

Cenové rozmezí
19 788,6575 Kč - 15 830,9955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Šroub kuličkový 32x32 1000.0 ocel

20177898

Cenové rozmezí
7 103,1846 Kč - 5 682,5972 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x5 500.0 ocel

20178147

Cenové rozmezí
4 452,6612 Kč - 3 562,1289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 32x10 5000.0 ocel

20177690

Cenové rozmezí
25 268,3439 Kč - 20 214,7346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x20 1000.0 ocel

20177751

Cenové rozmezí
6 768,7391 Kč - 5 415,0905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Šroub kuličkový 32x10 4000.0 ocel

20177676

Cenové rozmezí
20 309,5892 Kč - 16 247,7507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x10 2500.0 ocel

20177645

Cenové rozmezí
12 871,5625 Kč - 10 297,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80