20177751
20177751
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 571,5914 Kč |
| 5 - 19 | 5 914,4804 Kč |
| 20 + | 5 257,3694 Kč |
| Screw dia. x lead | 32x20 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 20.0 |
| d1 | 33.35 |
| d2 | 32.0 |
| d3 | 29.38 |
| l1 | 1000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 7,76x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |