20177690
20177690
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 24 532,3726 Kč |
5 - 19 | 22 079,1703 Kč |
20 + | 19 625,9559 Kč |
Screw dia. x lead | 32x10 |
---|---|
Stoupání závitu | 10.0 |
d1 | 33.08 |
d2 | 32.0 |
d3 | 29.90 |
l1 | 5000.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 7,25x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku