20177904
20177904
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 10 520,0342 Kč |
5 - 19 | 9 467,9345 Kč |
20 + | 8 416,0755 Kč |
Screw dia. x lead | 32x32 |
---|---|
Stoupání závitu | 32.0 |
d1 | 32.35 |
d2 | 32.0 |
d3 | 28.40 |
l1 | 1500.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 6,89x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku