Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 338,1217 Kč - 5 422,776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
1000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 14 363,0552 Kč - 17 953,8066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 6 176,4559 Kč - 7 720,5079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 9 989,4809 Kč - 12 486,9626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 8 336,8395 Kč - 10 421,1609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 9 212,4964 Kč - 11 515,6825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 573,9158 Kč - 3 217,2708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 3 188,512 Kč - 3 985,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
1000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 6 449,4169 Kč - 8 061,8951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
2000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 4 744,96 Kč - 5 931,262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 10 314,2574 Kč - 12 892,8465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 12 729,2558 Kč - 15 911,545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 13 781,1846 Kč - 17 226,5676 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 21 439,2164 Kč - 26 799,1073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 799,7506 Kč - 5 999,6882 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 47 574,8003 Kč - 59 468,5995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x40
|
40.0
|
||
| 9 742,3036 Kč - 12 177,8299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
600.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 40 481,0367 Kč - 50 601,3827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
2500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 7 776,538 Kč - 9 720,7345 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 10 038,3213 Kč - 12 547,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
1500.0
|
40x20
|
20.0