Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
14 500,4034 Kč - 18 125,5539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
3000.0
32x32
32.0
63 306,6274 Kč - 79 133,3462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x40
40.0
9 568,2631 Kč - 11 960,4528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
500.0
40x80
80.0
16 163,4575 Kč - 20 204,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x80
80.0
80 582,5064 Kč - 100 727,9842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x80
80.0
96 622,7472 Kč - 120 778,5827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x80
80.0
36 336,0455 Kč - 45 420,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x50
50.0
3 864,0967 Kč - 4 829,9969 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x16
16.0
1 992,5411 Kč - 2 490,6144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
500.0
16x16
16.0
7 800,0905 Kč - 9 749,9892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x16
16.0
2 881,3379 Kč - 3 601,5484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
800.0
16x20
20.0
12 208,6217 Kč - 15 260,8515 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
1500.0
16x32
32.0
1 892,381 Kč - 2 365,4143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
20.0
17.9
600.0
20x5
5.0
3 278,7552 Kč - 4 098,3821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
1000.0
16x5
5.0
8 500,2194 Kč - 10 625,1503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x10
10.0
1 699,7464 Kč - 2 124,683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
500.0
16x5
5.0
2 146,9959 Kč - 2 683,7448 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
600.0
16x10
10.0
20 214,7346 Kč - 25 268,3439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
12.90
2500.0
16x32
32.0
4 833,9637 Kč - 6 042,3306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.08
16.0
13.90
1500.0
16x5
5.0
5 219,7287 Kč - 6 524,7849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.08
10.0
17.9
1500.0
20x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 32x32 3000.0 ocel

20177935

Cenové rozmezí
18 125,5539 Kč - 14 500,4034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x40 6000.0 ocel

20178697

Cenové rozmezí
79 133,3462 Kč - 63 306,6274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x80 500.0 ocel

20178703

Cenové rozmezí
11 960,4528 Kč - 9 568,2631 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x80 1000.0 ocel

20178734

Cenové rozmezí
20 204,4335 Kč - 16 163,4575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x80 5000.0 ocel

20178819

Cenové rozmezí
100 727,9842 Kč - 80 582,5064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x80 6000.0 ocel

20178833

Cenové rozmezí
120 778,5827 Kč - 96 622,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 25x50 3500.0 ocel

20177386

Cenové rozmezí
45 420,0941 Kč - 36 336,0455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 16x16 1000.0 ocel

20176365

Cenové rozmezí
4 829,9969 Kč - 3 864,0967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x16 500.0 ocel

20176334

Cenové rozmezí
2 490,6144 Kč - 1 992,5411 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x16 2000.0 ocel

20176389

Cenové rozmezí
9 749,9892 Kč - 7 800,0905 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x16
  • Stoupání závitu
    16.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x20 800.0 ocel

20176433

Cenové rozmezí
3 601,5484 Kč - 2 881,3379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x32 1500.0 ocel

20176532

Cenové rozmezí
15 260,8515 Kč - 12 208,6217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 20x5 600.0 ocel

20176587

Cenové rozmezí
2 365,4143 Kč - 1 892,381 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Šroub kuličkový 16x5 1000.0 ocel

20176204

Cenové rozmezí
4 098,3821 Kč - 3 278,7552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 16x10 2500.0 ocel

20176310

Cenové rozmezí
10 625,1503 Kč - 8 500,2194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x5 500.0 ocel

20176174

Cenové rozmezí
2 124,683 Kč - 1 699,7464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 16x10 600.0 ocel

20176266

Cenové rozmezí
2 683,7448 Kč - 2 146,9959 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x32 2500.0 ocel

20176556

Cenové rozmezí
25 268,3439 Kč - 20 214,7346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Šroub kuličkový 16x5 1500.0 ocel

20176211

Cenové rozmezí
6 042,3306 Kč - 4 833,9637 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Šroub kuličkový 20x10 1500.0 ocel

20176686

Cenové rozmezí
6 524,7849 Kč - 5 219,7287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9