20177645
20177645
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 12 496,6626 Kč |
| 5 - 19 | 11 246,9482 Kč |
| 20 + | 9 997,2338 Kč |
| Screw dia. x lead | 32x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 34.15 |
| d2 | 32.0 |
| d3 | 27.80 |
| l1 | 2500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 7,69x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |