Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
4 617,248 Kč - 6 156,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
33 243,391 Kč - 44 324,4391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
29 549,791 Kč - 39 399,6391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
17 083,396 Kč - 22 777,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
28 280,178 Kč - 37 706,7391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
24 008,896 Kč - 32 011,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
40 107,678 Kč - 53 476,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
4 229,152 Kč - 5 638,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
26 317,396 Kč - 35 089,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
14 390,022 Kč - 19 186,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
4 386,274 Kč - 5 848,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
6 079,174 Kč - 8 105,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
6 002,348 Kč - 8 003,0478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
45 940,513 Kč - 61 253,9348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
12 004,448 Kč - 16 005,8478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
2 937,978 Kč - 3 917,387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
7 284,352 Kč - 9 712,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
3 452,465 Kč - 4 603,1217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 165.0 M3 6.0 ocel

20174033

Cenové rozmezí
6 156,2478 Kč - 4 617,248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    165.0
  • Max. posun
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M10 28.0 ocel

20174101

Cenové rozmezí
44 324,4391 Kč - 33 243,391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M10 28.0 ocel

20174095

Cenové rozmezí
39 399,6391 Kč - 29 549,791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 700.0 M8 22.0 ocel

20174040

Cenové rozmezí
22 777,9435 Kč - 17 083,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    700.0
  • Max. posun
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 900.0 M8 22.0 ocel

20174064

Cenové rozmezí
37 706,7391 Kč - 28 280,178 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    900.0
  • Max. posun
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 800.0 M8 22.0 ocel

20174057

Cenové rozmezí
32 011,6957 Kč - 24 008,896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    800.0
  • Max. posun
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1200.0 M8 22.0 ocel

20174071

Cenové rozmezí
53 476,9044 Kč - 40 107,678 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1200.0
  • Max. posun
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 280.0 M5 11.0 ocel

20162467

Cenové rozmezí
5 638,787 Kč - 4 229,152 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    280.0
  • Max. posun
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 700.0 M10 28.0 ocel

20174088

Cenové rozmezí
35 089,9435 Kč - 26 317,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    700.0
  • Max. posun
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 500.0 M10 28.0 ocel

20162429

Cenové rozmezí
19 186,6957 Kč - 14 390,022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    500.0
  • Max. posun
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M8 22.0 ocel

20162344

Cenové rozmezí
5 848,4478 Kč - 4 386,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M10 28.0 ocel

20162399

Cenové rozmezí
8 105,6478 Kč - 6 079,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 300.0 M8 22.0 ocel

20162351

Cenové rozmezí
8 003,0478 Kč - 6 002,348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    300.0
  • Max. posun
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1100.0 M10 28.0 ocel

20174118

Cenové rozmezí
61 253,9348 Kč - 45 940,513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1100.0
  • Max. posun
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 440.0 M5 11.0 ocel

20162450

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    440.0
  • Max. posun
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M8 22.0 ocel

20162382

Cenové rozmezí
16 005,8478 Kč - 12 004,448 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

20162436

Cenové rozmezí
25 753,5913 Kč - 19 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M6 15.0 ocel

20162252

Cenové rozmezí
3 917,387 Kč - 2 937,978 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 450.0 M6 15.0 ocel

20162306

Cenové rozmezí
9 712,3044 Kč - 7 284,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    450.0
  • Max. posun
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M6 15.0 ocel

20162269

Cenové rozmezí
4 603,1217 Kč - 3 452,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    250.0
  • Max. posun
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5