20174064
20174064
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 37 706,7391 Kč |
| 5 - 9 | 33 936,0652 Kč |
| 10 - 19 | 32 050,8522 Kč |
| 20 + | 28 280,178 Kč |
| l1 | 900.0 |
|---|---|
| Max. posun | 746.0 |
| w1 | 22.0 |
| d1 | 6.8 |
| d2 | 10.5 |
| d3 | M8 |
| h1 +0|-0.3 | 44.0 |
| h2 | 20.2 |
| h3 | 9.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 5.2 |
| Počet válečků | 38.0 |
| Dyn. load C max. kN | 273.0 |
| Static load C0 max. kN | 276.0 |
| Hmotnost (kg) | 11.05 |
| Materiál | ocel |