20174033
20174033
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 6 156,2478 Kč |
| 5 - 9 | 5 540,6478 Kč |
| 10 - 19 | 5 232,8478 Kč |
| 20 + | 4 617,248 Kč |
| l1 | 165.0 |
|---|---|
| Max. posun | 134.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Počet válečků | 25.0 |
| Dyn. load C max. kN | 7.33 |
| Static load C0 max. kN | 7.30 |
| Hmotnost (kg) | 0.14 |
| Materiál | ocel |