Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20162429
20162429
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 19 186,6957 Kč |
| 5 - 9 | 17 268,0261 Kč |
| 10 - 19 | 16 308,6913 Kč |
| 20 + | 14 390,022 Kč |
| l1 | 500.0 |
|---|---|
| Max. posun | 400.0 |
| w1 | 28.0 |
| d1 | 8.5 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M10 |
| h1 +0|-0.3 | 58.0 |
| h2 | 26.9 |
| h3 | 12.0 |
| l2 | 100.0 |
| l3 | 50.0 |
| l4 | 3.5 |
| w2 | 8.2 |
| Počet válečků | 17.0 |
| Dyn. load C max. kN | 250.0 |
| Static load C0 max. kN | 224.0 |
| Hmotnost (kg) | 10.49 |
| Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi