20162306
20162306
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 9 712,3044 Kč |
| 5 - 9 | 8 741,0739 Kč |
| 10 - 19 | 8 255,5826 Kč |
| 20 + | 7 284,352 Kč |
| l1 | 450.0 |
|---|---|
| Max. posun | 366.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Počet válečků | 30.0 |
| Dyn. load C max. kN | 77.1 |
| Static load C0 max. kN | 79.0 |
| Hmotnost (kg) | 2.59 |
| Materiál | ocel |