Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.
Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | w1 | d1 | h1 +0|-0.3 | Max. posun | d3 | l1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 855,052 Kč - 13 139,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
486.0
|
M6
|
600.0
|
||
10 619,596 Kč - 14 159,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
394.0
|
M8
|
500.0
|
||
10 773,496 Kč - 14 364,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
308.0
|
M10
|
400.0
|
||
17 083,396 Kč - 22 777,9435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
570.0
|
M8
|
700.0
|
||
45 940,513 Kč - 61 253,9348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
916.0
|
M10
|
1100.0
|
||
28 280,178 Kč - 37 706,7391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
746.0
|
M8
|
900.0
|
||
12 004,448 Kč - 16 005,8478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
482.0
|
M8
|
600.0
|
||
7 284,352 Kč - 9 712,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
15.0
|
5.3
|
31.0
|
366.0
|
M6
|
450.0
|
||
4 617,248 Kč - 6 156,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
134.0
|
M3
|
165.0
|
||
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
30.0
|
M3
|
45.0
|
||
2 236,878 Kč - 2 982,587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
92.0
|
M5
|
120.0
|
||
3 347,635 Kč - 4 463,3478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
106.0
|
M3
|
135.0
|
||
1 929,078 Kč - 2 572,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.5
|
11.0
|
4.3
|
22.0
|
54.0
|
M5
|
80.0
|
||
1 438,878 Kč - 1 918,4217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.0
|
4.0
|
1.65
|
8.5
|
13.0
|
M2
|
20.0
|
||
23 660,948 Kč - 31 547,7652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.5
|
22.0
|
6.8
|
44.0
|
805.0
|
M8
|
1000.0
|
||
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
86.0
|
M3
|
105.0
|
||
38 668,552 Kč - 51 557,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.5
|
28.0
|
8.5
|
58.0
|
824.0
|
M10
|
1000.0
|
||
2 009,374 Kč - 2 679,00 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
104.0
|
M4
|
125.0
|
||
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.4
|
6.0
|
2.55
|
12.0
|
72.0
|
M3
|
90.0
|
||
2 332,787 Kč - 3 110,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.0
|
8.0
|
3.3
|
18.0
|
124.0
|
M4
|
150.0