20162115
20162115
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 3 460,1478 Kč |
| 5 - 9 | 3 114,1826 Kč |
| 10 - 19 | 2 941,20 Kč |
| 20 + | 2 595,235 Kč |
| l1 | 175.0 |
|---|---|
| Max. posun | 144.0 |
| w1 | 8.0 |
| d1 | 3.3 |
| d2 | 6.0 |
| d3 | M4 |
| h1 +0|-0.3 | 18.0 |
| h2 | 8.3 |
| h3 | 3.5 |
| l2 | 25.0 |
| l3 | 12.5 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 3.1 |
| Počet válečků | 21.0 |
| Dyn. load C max. kN | 13.4 |
| Static load C0 max. kN | 16.0 |
| Hmotnost (kg) | 0.32 |
| Materiál | ocel |