Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
10,0513 Kč - 10,0513 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.5 mm
6.4 mm
37.3 mm
18.5 mm
34.3 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 795 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,0996 Kč - 4,2391 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
3,4721 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
2,6494 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
15.8 mm
10.0 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 1000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 15112 Skladem
20.3 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 9673 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
2,5239 Kč - 3,0957 Kč 1100 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 1034 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
4,5877 Kč - 5,5778 Kč 2200 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
5,006 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
5,5778 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.8 mm
5,9403 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.6 mm
4,9363 Kč - 5,9403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
1,2035 Kč - 2,0021 Kč 800 Skladem
6.4 mm
4.8 mm
15.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
10.7 mm
5,006 Kč - 6,1216 Kč 4000 Skladem
28.7 mm
4.7 mm
34.3 mm
25.1 mm
2.0 mm
34.4 mm
21,1243 Kč - 21,1243 Kč 100 Skladem
26.2 mm
5,3601 Kč - 5,3601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
  • z/ze 6
Sedla kabelová 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10363140

Cenové rozmezí
10,0513 Kč - 10,0513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Hloubka
    18.5 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037591

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm PA66

10037638

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 27.2 mm 11.3 mm polyamid

10037720

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové 10.0 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037683

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,6494 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037164

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm přírodní polyamid 6.6

10037300

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038130

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
15112 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037188

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
9673 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037287

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037775

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
1034 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10037812

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
Sedla kabelová 4.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037454

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037492

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    6.2 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037324

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 5,9403 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
Sedla kabelová 12.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037362

Cenové rozmezí
5,9403 Kč - 4,9363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Hloubka
    7.0 mm
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 4.8 mm 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10037423

Cenové rozmezí
2,0021 Kč - 1,2035 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111581

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 34.8 mm 5.5 mm PA66 přírodní

10281604

Cenové rozmezí
21,1243 Kč - 21,1243 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10635872

Cenové rozmezí
5,3601 Kč - 5,3601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm