Menu Vyhledávání

Sedla kabelová 6.4 mm 18.5 mm 22.5 mm polyamid 6.6 přírodní

This side entry wire clip has a push-in mount and can be used to feed and organise wire bundles across different assemblies. Made from natural nylon.
Nové objednací číslo:

10363140

Staré objednací číslo:

22SEWC750100

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 10,0513 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 005,13 Kč

100 x 10,0513 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru 6.4 mm
Hloubka 18.5 mm
Vnitřní výška 18.5 mm
Vnitřní šířka 22.5 mm
Maximální tloušťka panelu 2.7 mm
Celková šířka 18.5 mm
Tloušťka panelu 2.7 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás