Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
3,5558 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
4,5179 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
6,289 Kč - 7,7392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 1260253 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
2,6345 Kč - 2,7991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.0 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč 6000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
3,5977 Kč - 4,6435 Kč 7000 Skladem
7.4 mm
4.7 mm
12.0 mm
4.7 mm
1.5 mm
8.5 mm
6,024 Kč - 7,4184 Kč 2000 Skladem
20.3 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
4,3646 Kč - 6,3448 Kč 4500 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
2.0 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 9329 Skladem
20.3 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 56000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 115000 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
6,0519 Kč - 7,4602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.6 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 16000 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 66600 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč 8000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037201

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037621

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 5.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10037461

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.8 mm 10.0 mm polyamid

10037508

Cenové rozmezí
7,7392 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037188

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
1260253 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 12.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037379

Cenové rozmezí
2,7991 Kč - 2,6345 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    12.0 mm
  • Vnitřní šířka
    12.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.8 mm
  • Tloušťka panelu
    0.6 - 1.8 mm
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037263

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.7 mm 7.4 mm polyamid

10126370

Cenové rozmezí
4,6435 Kč - 3,5977 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.5 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038147

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037232

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111574

Cenové rozmezí
6,3448 Kč - 4,3646 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 2.0 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038130

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
9329 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037256

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037195

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
56000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037614

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
115000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037331

Cenové rozmezí
7,4602 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037164

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037225

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
66600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037249

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037652

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid