10037256
WS-A-2-3-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,2391 Kč |
5000 + | 3,5279 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Uchycení | montáž zatlačením |
Vnitřní výška | 0.74 in |
Vnitřní výška | 18.8 mm |
Vnitřní šířka | 11.1 mm |
Vnitřní šířka | 0.437 in |
Maximální tloušťka panelu | 3.2 mm |
Maximální tloušťka panelu | 0.126 in |
Celková šířka | 15.4 mm |
Celková šířka | 0.606 in |
Tloušťka panelu | 3.2 mm |
Tloušťka panelu | 0.126 in |
Materiál (podrobně) | polyamid |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Popis dle UL / CSA | UL E70062 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |