Samořezné distanční sloupky

Skladem

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné závitové upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Upevňovací typ pro otvor B Upevňovací typ pro otvor A Délka rozpěrky
SCBSST-18-01
4,1959 Kč - 4,5912 Kč Ve výrobě
vnější závit
zacvaknutím
28.6 mm
SCBSST-6-01
3,4662 Kč - 3,7702 Kč 850 Skladem
vnější závit
zacvaknutím
9.5 mm
MSPMST-2-01
4,4235 Kč - 4,4235 Kč 500 Skladem
vnější závit
bez zámku
3.2 mm
SCBSST-14-01
3,9831 Kč - 4,3175 Kč Ve výrobě
vnější závit
zacvaknutím
22.2 mm
SCBSST-8-01
3,5878 Kč - 3,8919 Kč 4000 Skladem
vnější závit
zacvaknutím
12.7 mm
MSPMST-3-01
4,4341 Kč - 4,4341 Kč Ve výrobě
vnější závit
bez zámku
4.7 mm
MSPMST-4-01
1,7631 Kč - 3,1672 Kč 4900 Skladem
vnější závit
bez zámku
6.4 mm
MSPMST-5-01
4,4974 Kč - 4,4974 Kč Ve výrobě
vnější závit
bez zámku
8 mm
MSPMST-9-01
4,5502 Kč - 4,5502 Kč Ve výrobě
vnější závit
bez zámku
14.3 mm
MSPMST-7-01
1,7842 Kč - 3,1989 Kč Ve výrobě
vnější závit
bez zámku
11.1 mm
MSPMST-6-01
1,7842 Kč - 3,1883 Kč 4000 Skladem
vnější závit
bez zámku
9.5 mm
MSPMST-8-01
4,5502 Kč - 4,5502 Kč Ve výrobě
vnější závit
bez zámku
12.7 mm
Rozpěrky šroubů - 4 mm | .156 in ; 28.6 mm | 1.125 in ; 28.6 mm | 1.125 in

SCBSST-18-01

Cenové rozmezí
4,5912 Kč - 4,1959 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    zacvaknutím
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #8,M4
Rozpěrky šroubů - 4 mm | .156 in ; 9.5 mm | .375 in ; 9.5 mm | .375 in

SCBSST-6-01

Cenové rozmezí
3,7702 Kč - 3,4662 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    zacvaknutím
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #8,M4
Rozpěrky šroubů - 3.2 mm | 0.125 in

MSPMST-2-01

Cenové rozmezí
4,4235 Kč - 4,4235 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 4 mm | 0.156 in ; 22.2 mm | 0.875 in ; 22.2 mm | 0.875 in

SCBSST-14-01

Cenové rozmezí
4,3175 Kč - 3,9831 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    zacvaknutím
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #8,M4
Rozpěrky šroubů - 4 mm | 0.156 in ; 12.7 mm | 0.500 in ; 12.7 mm | 0.500 in

SCBSST-8-01

Cenové rozmezí
3,8919 Kč - 3,5878 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    zacvaknutím
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #8,M4
Rozpěrky šroubů - 4.7 mm | 0.187 in

MSPMST-3-01

Cenové rozmezí
4,4341 Kč - 4,4341 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 6.4 mm | 0.250 in

MSPMST-4-01

Cenové rozmezí
3,1672 Kč - 1,7631 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 8 mm | 0.313 in

MSPMST-5-01

Cenové rozmezí
4,4974 Kč - 4,4974 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 14.3 mm | 0.563 in

MSPMST-9-01

Cenové rozmezí
4,5502 Kč - 4,5502 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 11.1 mm | 0.438 in

MSPMST-7-01

Cenové rozmezí
3,1989 Kč - 1,7842 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 9.5 mm | 0.375 in

MSPMST-6-01

Cenové rozmezí
3,1883 Kč - 1,7842 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3
Rozpěrky šroubů - 12.7 mm | 0.500 in

MSPMST-8-01

Cenové rozmezí
4,5502 Kč - 4,5502 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Upevňovací typ pro otvor A
    bez zámku
  • Upevňovací typ pro otvor B
    vnější závit
  • Materiál
    Polyamid
  • Kompatibilní velikosti závitu (vše)
    #4,M3

Často koupeno

Distanční sloupky k uchycení šroubem
Distanční sloupky k uchycení šroubem
Distanční sloupky k uchycení šroubem
Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvakn...
Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvaknutím
Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvaknutím
Distanční rozpěrky s límcem
Distanční rozpěrky s límcem
Distanční rozpěrky s límcem
Zamykací rozpěrka uchycená šroubem
Zamykací rozpěrka uchycená šroubem
Zamykací rozpěrka uchycená šroubem
Samojisticí duté rozpěrky
Samojisticí duté rozpěrky
Samojisticí duté rozpěrky
Distanční sloupky pro montáž do slepých otvorů
Distanční sloupky pro montáž do slepých otvorů
Distanční sloupky pro montáž do slepých otvorů
Podpěrky desek plošných spojů - rozpěrky ovládané dotykem
Podpěrky desek plošných spojů - rozpěrky ovládané dotykem
Podpěrky desek plošných spojů - rozpěrky ovládané dotykem
Manipulační prvky k plošným spojům
Manipulační prvky k plošným spojům
Manipulační prvky k plošným spojům
Čtvrtotáčkové rozpěrky PCB s bajonetem
Čtvrtotáčkové rozpěrky PCB s bajonetem
Čtvrtotáčkové rozpěrky PCB s bajonetem
Stohovatelné rozpěrky PCB
Stohovatelné rozpěrky PCB
Stohovatelné rozpěrky PCB

Často koupeno

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové acetalové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Válcové PVC rozpěrky bez závitu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky pro desky plošných spojů - šestihranné, bez zápichu
Rozpěrky se závitem
Rozpěrky se závitem
Rozpěrky se závitem
Válcové distanční sloupky
Válcové distanční sloupky
Válcové distanční sloupky
Distanční sloupky
Distanční sloupky
Distanční sloupky
Šestihranné distanční sloupky
Šestihranné distanční sloupky
Šestihranné distanční sloupky
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu
Válcové kovové rozpěrky bez závitu