10161197
MSPMST-6-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,3376 Kč |
| 5000 - 9999 | 3,4327 Kč |
| 10000 - 24999 | 2,9874 Kč |
| 25000 + | 2,6283 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění bez zámku |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.185 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 4.7 mm |
| Průměr otvoru A | 0.126 in |
| Průměr otvoru A | 3.2 mm |
| Délka rozpěrky | 0.374 in |
| Délka rozpěrky | 9.5 mm |
| Délka závitu | 0.181 in |
| Délka závitu | 4.6 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |