10170335
SCBSST-8-01
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 5,1404 Kč |
5000 - 9999 | 5,0602 Kč |
10000 + | 4,9397 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Hole A Fix Type | Snap Lock Fix |
Hole B Fix Type | Male Thread Fix |
Compatible Thread Sizes (All) | #8,M4 |
Distance Across Flats | 7.9 mm |
Distance Across Flats | 0.311 in |
Hole Diameter A | 4.0 mm |
Hole Diameter A | 0.157 in |
Spacer Length | 12.7 mm |
Spacer Length | 0.5 in |
Thread Length | 6.4 mm |
Thread Length | 0.252 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku