Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10170311
SCBSST-18-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 6,2461 Kč |
| 5000 - 9999 | 6,122 Kč |
| 10000 + | 5,9565 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Kompatibilní velikosti závitu | #8,M4 |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.311 in |
| Vzdálenost mezi ploškami | 7.9 mm |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Délka rozpěrky | 28.6 mm |
| Délka rozpěrky | 1.126 in |
| Délka závitu | 6.4 mm |
| Délka závitu | 0.252 in |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.2 mm |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.402 in |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |