10161180
MSPMST-5-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 6,1185 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění bez zámku |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění vnějším závitem |
| Vzdálenost mezi ploškami | 4.7 mm |
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.185 in |
| Průměr otvoru A | 0.126 in |
| Průměr otvoru A | 3.2 mm |
| Délka rozpěrky | 0.311 in |
| Délka rozpěrky | 7.9 mm |
| Délka závitu | 0.181 in |
| Délka závitu | 4.6 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |