Menu Vyhledávání

Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

This spacer has a unique self-threading bottom fixing. The threaded hole acts as a die and threads the bottom end when screwed in. They can be used in either a #4 or M3 threaded hole.
Nové objednací číslo:

10161210

Staré objednací číslo:

MSPMST-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,8451 Kč
5000 + 4,3606 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 845,10 Kč

1000 x 4,8451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění bez zámku
Typ uchycení pro otvor B Upevnění vnějším závitem
Vzdálenost mezi ploškami 4.7 mm
Průměr otvoru A 3.2 mm
Délka rozpěrky 12.7 mm
Délka závitu 4.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás