Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,03 Kč - 4,03 Kč 2998 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
6.4 mm
3,3327 Kč - 4,03 Kč 49 Skladem
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
3,1015 Kč - 3,4462 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
4,03 Kč - 4,03 Kč 91260 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
5,522 Kč - 6,8327 Kč 1000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
10,4863 Kč - 10,4863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
10.0 mm
1.0 - 1.4 mm
1.4 - 2.0 mm
10.1 mm
3,2769 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
12.7 mm
3,1364 Kč - 3,4849 Kč 13000 Skladem
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
5,4802 Kč - 6,8327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
3,1933 Kč - 3,9044 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
2,4124 Kč - 3,9881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
2,0079 Kč - 3,2909 Kč 900 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
6,4284 Kč - 6,4284 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
7.0 mm
1.3 - 1.9 mm
1.3 - 1.9 mm
6.9 mm
2,7446 Kč - 3,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
1,9383 Kč - 3,1793 Kč 11000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
4,8275 Kč - 5,3639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,03 Kč - 4,03 Kč 5000 Skladem
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
5.0 mm
4,6853 Kč - 4,6853 Kč 19000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
4,4343 Kč - 5,4662 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023808

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
2998 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023013

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023945

Cenové rozmezí
3,4462 Kč - 3,1015 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023020

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023600

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
91260 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023648

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.1 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381410

Cenové rozmezí
10,4863 Kč - 10,4863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    10.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 - 1.4 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023846

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023877

Cenové rozmezí
3,4849 Kč - 3,1364 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023617

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 5,4802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002360

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023655

Cenové rozmezí
3,9881 Kč - 2,4124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023754

Cenové rozmezí
3,2909 Kč - 2,0079 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.9 mm PA6 UL94 V-2 přírodní

10381397

Cenové rozmezí
6,4284 Kč - 6,4284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění naplocho
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    7.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.3 - 1.9 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023044

Cenové rozmezí
3,0495 Kč - 2,7446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023723

Cenové rozmezí
3,1793 Kč - 1,9383 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023891

Cenové rozmezí
5,3639 Kč - 4,8275 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    4.8 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu B
    1.6 mm
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 5.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023006

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002285

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002322

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm