10381397
468695
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 6,4284 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění naplocho |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 0.276 in |
| Průměr otvoru A | 7.0 mm |
| Tloušťka panelu A | 1.3 - 1.9 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.051 - 0.075 in |
| Tloušťka panelu B | 1.3 - 1.9 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.051 - 0.075 in |
| Délka rozpěrky | 6.9 mm |
| Délka rozpěrky | 0.272 in |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |