Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrky s obrácenou montáží jsou navrženy k zasunutí z vnější části desky. Plochá hlava podpírá silně zatížené PCB.
Nové objednací číslo:

10023020

Staré objednací číslo:

RLCBSB-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 2999 4,03 Kč
3000 + 3,3049 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 030,00 Kč

1000 x 4,03 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru A 5.0 mm
Tloušťka panelu A 1.0 mm
Tloušťka panelu B 0.5 - 1.0 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás