Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,1653 Kč - 3,9044 Kč 40000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
3,1514 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
3,765 Kč - 4,6853 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
4,4203 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
3,1514 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
4,9921 Kč - 6,1914 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
3,9184 Kč - 4,8248 Kč 34000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
2,7888 Kč - 4,6017 Kč 49000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
4,6853 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
7.0 mm
3,8904 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
3,1646 Kč - 3,2931 Kč 6000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
6,1914 Kč - 6,1914 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
4,4203 Kč - 5,4662 Kč 7000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 70000 Skladem
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
8,7292 Kč - 8,7292 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč 20000 Skladem
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
6,8189 Kč - 11,072 Kč 19300 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
20.0 mm
6,2332 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
6.4 mm
3,5325 Kč - 3,925 Kč 5160 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002308

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
40000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002278

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002315

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,765 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002292

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002339

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.8 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002148

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002186

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
34000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10001974

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
49000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002346

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10002070

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002216

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,8904 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002223

Cenové rozmezí
3,2931 Kč - 3,1646 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002261

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 6,1914 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002353

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4203 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10002025

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
70000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 přírodní

10381816

Cenové rozmezí
8,7292 Kč - 8,7292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.0 mm PA6 přírodní

10184387

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
20000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 20.0 mm PA6 přírodní

10067765

Cenové rozmezí
11,072 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
19300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    5.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 přírodní

10331668

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023464

Cenové rozmezí
3,925 Kč - 3,5325 Kč

Skladové zásoby
5160 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm