10151785
CBRLDS345A
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 10,0355 Kč |
1000 + | 5,0758 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
Průměr otvoru A | 3.0 mm |
Průměr otvoru A | 0.118 in |
Výška zajišťovací hlavy A | 2.8 mm |
Výška zajišťovací hlavy A | 0.11 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.079 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 2.0 mm |
Tloušťka panelu A | 0.047 - 0.067 in |
Tloušťka panelu A | 1.2 - 1.7 mm |
Tloušťka panelu B | 0.1 - 1.2 mm |
Tloušťka panelu B | 0.004 - 0.047 in |
Délka rozpěrky | 15.9 mm |
Délka rozpěrky | 0.626 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |