Menu Vyhledávání

Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 10.0 mm | 0.394 in
Nové objednací číslo:

10151754

Staré objednací číslo:

CBRLDS330A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,6736 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 673,60 Kč

1000 x 4,6736 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Snap Lock
Typ uchycení pro otvor B Upevnění zacvaknutím
Průměr otvoru A 3.0 mm
Výška zajišťovací hlavy A 2.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.0 mm
Tloušťka panelu A 1.2 - 1.7 mm
Tloušťka panelu B 0.1 - 1.2 mm
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás