Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,705 Kč - 0,8703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,0302 Kč - 1,2718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,5008 Kč - 0,6183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,6257 Kč - 0,7724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| 0,5675 Kč - 0,7006 Kč | 250 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,2136 Kč - 0,2636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.090 in
2.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,4272 Kč - 0,5273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,5481 Kč - 0,6768 Kč | 16500 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,6748 Kč - 0,8331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 0,7581 Kč - 0,9357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,3251 Kč - 0,4014 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,361 Kč - 0,4458 Kč | 16000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,395 Kč - 0,4877 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 2,2203 Kč - 2,9649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.473 in
12 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
||
| 0,9318 Kč - 1,1504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.507 in
12.9 mm
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
||
| 1,5689 Kč - 1,937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.944 in
24 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,6257 Kč - 2,0069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 4,2916 Kč - 5,7266 Kč | 200 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
1.125 in
28.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,9489 Kč - 2,4061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,1684 Kč - 1,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm