Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1615 Kč - 1,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,9318 Kč - 1,1504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.481 in
12.2 mm
|
0.671 in
17 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,102 Kč - 1,4621 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,966 Kč - 1,1925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0208 Kč - 1,2602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,2712 Kč - 1,6922 Kč | 8000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 2,7076 Kč - 3,6147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm
|
||
| 1,213 Kč - 1,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 5,8891 Kč - 7,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.015 in
25.8 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,9092 Kč - 1,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 0,9868 Kč - 1,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7622 Kč - 1,0154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7618 Kč - 0,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,7769 Kč - 0,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,7957 Kč - 0,9823 Kč | 4620 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 1,8141 Kč - 2,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 3,3912 Kč - 4,1867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.312 in
33.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 10,4912 Kč - 12,9521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.510 in
13 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,7447 Kč - 0,9194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.025 in
0.6 mm
|
||
| 2,3283 Kč - 2,8745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.510 in
13 mm
|
1.375 in
34.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm