Menu Vyhledávání

Podložky ploché – plastové

Skladem

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Izolují vlhkost a elektrickým proud.
  • Odolné vůči korozi, oděru a většině chemikálií.
  • Zajišťují bezpečný a stabilní spoj a snižují riziko.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 609
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Koupit
0,6257 Kč - 0,7724 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
4,6613 Kč - 5,755 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
13.4 mm
33.6 mm
3.1 mm
0,7806 Kč - 0,9638 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,6369 Kč - 0,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,5293 Kč - 0,6535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.1 mm
6.4 mm
1.6 mm
1,6274 Kč - 2,0093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
10.5 mm
22.0 mm
2.5 mm
0,9057 Kč - 1,2062 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.2 mm
6.4 mm
2.1 mm
0,2136 Kč - 0,2636 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,7784 Kč - 1,037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.5 mm
4.7 mm
0.8 mm
0,257 Kč - 0,3174 Kč 7000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
3.6 mm
7.9 mm
0.8 mm
0,6163 Kč - 0,7608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.9 mm
9.5 mm
2.4 mm
0,654 Kč - 0,8074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,8753 Kč - 1,0805 Kč 10000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,2855 Kč - 0,3524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,535 Kč - 0,6604 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
9.0 mm
0.9 mm
0,7221 Kč - 0,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
11.0 mm
1.0 mm
1,3335 Kč - 1,7735 Kč 1000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
5.3 mm
12.5 mm
0.5 mm
0,8583 Kč - 1,144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.2 mm
9.5 mm
1 mm
0,4706 Kč - 0,5811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
3.7 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,819 Kč - 1,0925 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid 6.6
4.5 mm
9 mm
3 mm
  • z/ze 31
#8 N/A 0.115 in (ID) 0.290 in (OD)

10355978

Cenové rozmezí
0,7724 Kč - 0,6257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Vnější průměr
    7.4 mm
  • Tloušťka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 13.4 mm 33.6 mm 3.1 mm polyamid 6.6

10354889

Cenové rozmezí
5,755 Kč - 4,6613 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    13.4 mm
  • Vnější průměr
    33.6 mm
  • Tloušťka
    3.1 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.505 in 0.750 in 0.062 in polyamid 6.6

10354735

Cenové rozmezí
0,9638 Kč - 0,7806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    19.1 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm polyamid 6.6

10354797

Cenové rozmezí
0,7863 Kč - 0,6369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.160 in 0.250 in 0.062 in polyamid 6.6

10355886

Cenové rozmezí
0,6535 Kč - 0,5293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 10.5 mm 22.0 mm 2.5 mm polyamid 6.6

10354865

Cenové rozmezí
2,0093 Kč - 1,6274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.5 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A 0.166 in (ID) 0.250 in (OD)

10355930

Cenové rozmezí
1,2062 Kč - 0,9057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    2.1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 0.115 in 0.250 in 0.032 in polyamid 6.6

10354599

Cenové rozmezí
0,2636 Kč - 0,2136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.098 in 0.186 in 0.030 in polyamid 6.6

10355787

Cenové rozmezí
1,037 Kč - 0,7784 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    4.7 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 0.140 in 0.312 in 0.032 in polyamid 6.6

10354612

Cenové rozmezí
0,3174 Kč - 0,257 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    7.9 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.194 in 0.375 in 0.093 in polyamid 6.6

10354650

Cenové rozmezí
0,7608 Kč - 0,6163 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.317 in 0.500 in 0.093 in polyamid 6.6

10354698

Cenové rozmezí
0,8074 Kč - 0,654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
  • Vnější průměr
    12.7 mm
  • Tloušťka
    2.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm polyamid 6.6

10354827

Cenové rozmezí
1,0805 Kč - 0,8753 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.4 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 0.090 in 0.250 in 0.062 in polyamid 6.6

10354582

Cenové rozmezí
0,3524 Kč - 0,2855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    6.4 mm
  • Tloušťka
    1.6 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 3.2 mm 9.0 mm 0.9 mm polyamid 6.6

10355725

Cenové rozmezí
0,6604 Kč - 0,535 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    9.0 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Podložky ploché 5.3 mm 11.0 mm 1.0 mm polyamid 6.6

10354810

Cenové rozmezí
0,8914 Kč - 0,7221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    11.0 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A 0.209 in (ID) 0.492 in (OD)

10356296

Cenové rozmezí
1,7735 Kč - 1,3335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    12.5 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
#10 N/A 0.125 in (ID) 0.375 in (OD)

10356111

Cenové rozmezí
1,144 Kč - 0,8583 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Tloušťka
    1 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté
Podložky ploché 3.7 mm 8.0 mm 0.8 mm polyamid 6.6

10354780

Cenové rozmezí
0,5811 Kč - 0,4706 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    3.7 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
N/A 0.179 in (ID) 0.356 in (OD)

10356074

Cenové rozmezí
1,0925 Kč - 0,819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
  • Vnější průměr
    9 mm
  • Tloušťka
    3 mm
  • Typ podložky
    Podložky ploché
  • Tvar podložky
    kulaté