10357064
17W11257
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 5,7266 Kč |
| 2500 - 4999 | 4,9144 Kč |
| 5000 + | 4,2916 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnitřní průměr | 0.500 in |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 12.7 mm |
| Vnější průměr | 1.125 in |
| Vnější průměr | 28.6 mm |
| Tloušťka | 0.062 in |
| Tloušťka | 1.6 mm |
| Typ podložky | Podložky ploché |
| Tvar podložky | kulaté |
| Barva | přírodní |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |