Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7957 Kč - 0,9823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,9138 Kč - 1,2184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.253 in
6.4 mm
|
0.443 in
11.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,9092 Kč - 1,1224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.015 in
0.4 mm
|
||
| 1,0018 Kč - 1,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7769 Kč - 0,959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,361 Kč - 0,4458 Kč | 16000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,4272 Kč - 0,5273 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,6274 Kč - 2,0093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,705 Kč - 0,8703 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,4592 Kč - 0,567 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,5577 Kč - 0,7432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
| 0,4706 Kč - 0,5811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,819 Kč - 1,0925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.179 in
4.5 mm
|
0.356 in
9 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
| 0,9942 Kč - 1,2274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,8583 Kč - 1,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.234 in
5.9 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8583 Kč - 1,144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,9774 Kč - 1,2066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 0,5008 Kč - 0,6183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,5709 Kč - 0,7048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2381 Kč - 0,2941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.085 in
2.2 mm
|
0.196 in
5 mm
|
0.031 in
0.8 mm