Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: polyamid, PEEK, polypropylen, polykarbonát, acetal (POM), PVDF Barva: přírodní, černá, hnědá Norma hořlavosti materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBProduktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Barva | Materiál | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Tloušťka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5861 Kč - 0,7234 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.221 in
5.6 mm
|
0.377 in
9.6 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
||
| 0,9412 Kč - 1,1623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 10356500 | 1,8412 Kč - 2,4504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.180 in
4.6 mm
|
|
| 1,2712 Kč - 1,6922 Kč | 8000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.317 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 2,7076 Kč - 3,6147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm
|
||
| 1,213 Kč - 1,6246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.522 in
13.3 mm
|
0.712 in
18.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 5,8891 Kč - 7,8522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.015 in
25.8 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 2,4081 Kč - 2,9731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.518 in
13.2 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 1,8141 Kč - 2,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,9318 Kč - 1,1504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.481 in
12.2 mm
|
0.671 in
17 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,102 Kč - 1,4621 Kč | 1000 Skladem |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,966 Kč - 1,1925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.281 in
7.1 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,0208 Kč - 1,2602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 1,9489 Kč - 2,4061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,1684 Kč - 1,5433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,2262 Kč - 1,5139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.885 in
22.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 1,6123 Kč - 1,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.156 in
4 mm
|
||
| 0,9868 Kč - 1,2183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,7622 Kč - 1,0154 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,7618 Kč - 0,9405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.030 in
0.8 mm