Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,7727 Kč - 233,7727 Kč | 80 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 217,349 Kč - 253,2166 Kč | 90 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 304,7435 Kč - 304,7435 Kč | 2 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 213,7709 Kč - 249,0736 Kč | 71 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 271,3676 Kč - 316,173 Kč | 15 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 429,3962 Kč - 429,3962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
|
|
||
| 162,5627 Kč - 162,5627 Kč | 20 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 245,2058 Kč - 245,2058 Kč | 71 Skladem |
M12
|
|
|
||
| 210,2074 Kč - 210,2074 Kč | 278 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 244,9595 Kč - 244,9595 Kč | 7 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 170,6315 Kč - 198,7923 Kč | 23 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 235,4711 Kč - 235,4711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 173,1085 Kč - 201,704 Kč | 750 Skladem |
M6
|
|
|
||
| 204,3985 Kč - 238,1511 Kč | 130 Skladem |
M8
|
|
|
||
| 282,6233 Kč - 282,6233 Kč | 572 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 256,9685 Kč - 299,3982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
|
|
||
| 164,2286 Kč - 190,9988 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
|
|
||
| 257,8231 Kč - 257,8231 Kč | 89 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1 118,3974 Kč - 1 118,3974 Kč | 6 Skladem |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm