Stavitelné páčky se zaoblenou rukojetí a vnějším závitem se ovládají jednoduchým zvednutím a otočením. Mají tlačítko pro uvolnění a nastavení polohy. Zaoblený tvar rukojeti umožňuje maximální přenos síly a pohodlné nastavení polohy. Nezabírá také tolik prostoru a rukojeť nepřekáží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Celková výška | Rádius rukojeti | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,8231 Kč - 121,2059 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 105,4068 Kč - 117,0643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 89,0079 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 89,9422 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 90,4443 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 103,8868 Kč - 115,3074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 1 405,526 Kč - 1 405,526 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 257,8231 Kč - 257,8231 Kč | 79 Skladem |
M10
|
|
|
||
| 2 889,4071 Kč - 5 891,5205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 90,249 Kč - 100,5122 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10285640 | 1 987,743 Kč - 4 053,9072 Kč | 10 Skladem |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
| 2 811,0664 Kč - 5 732,3548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1 125,4386 Kč - 1 125,4386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm