10190531
1219291
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 299 | 117,0643 Kč |
| 300 + | 105,4068 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva tlačítka | šedá |
|---|---|
| Barva | černá |
| Materiál (podrobně) | technopolymer se skelným vláknem |
| Materiál závitu | ocel |
| Výška základny | 37.5 mm |
| Výška základny | 1.476 in |
| Průměr rukojeti | 19.0 mm |
| Průměr rukojeti | 0.748 in |
| Délka rukojeti | 73.5 mm |
| Délka rukojeti | 2.894 in |
| Rádius rukojeti | 2.48 in |
| Rádius rukojeti | 63.0 mm |
| Celková výška | 43.0 mm |
| Celková výška | 1.693 in |
| Délka závitu | 30.0 mm |
| Délka závitu | 1.181 in |
| Velikost závitu | M8 |
| Celní nomenklatura | 3926300090 |